请输入产品型号或部分型号。
用于48V总线架构的超高效、72W电荷泵、4分割电容分压器。
PE25204是内置FET的48伏4分割电荷泵电容分压器IC。 能够以97%的峰值效率提供高达72瓦的功率。 PE25204器件可并联工作,以提供适用于数据中心、网络路由器、基站和光学设备等各种48V至12V降压转换应用的高功率、高效率解决方案。
可浏览功率半导体的各技术资料。 点击下载按钮,即可浏览、下载文件。 ※可能会在无提前告知的情况下对Datasheet中记载的内容进行变更或停止提供。
发送您的查询
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品