请输入产品型号或部分型号。
村田的LED升压IC是超高效DC-DC转换器解决方案,具有集成的可编程电流接收器,可驱动多达六/八串LED。 该LED升压集成了所有MOSFET及其控制和驱动电路。凭借特有架构,LED升压可在紧凑型WLCSP或QFN封装中提供超高的效率(高达96%)。 独特的两级架构可实现符合新移动产品需求、体积小而外形低的解决方案尺寸。
一种高度灵活的多级架构,包括与升压级相结合的“管道”级开关电容器网络(电荷泵)。
发送您的查询