电源相关产品RoHs

产品环境合规性政策:

我们将遵照村田的理念、企业行为准则及Murata Power Solutions的环境管理政策,努力遵守所适用的所有本地及国际范围的规范、产品指令及报告要求。在制造产品时,MPS会将对环境造成的影响降至最低限度,并会给予我们的社区最大程度的尊重。本公司联合本公司的供应商,对为本公司产品而采购的零部件进行验证,以确保其符合所有具有约束力的规定。据我们目前所知,MPS的产品符合以下所有适用法律及要求,包括但不限于:

  • 欧盟RoHS指令 2015/863
    • 其他国家及地区特定的RoHS规范,例如中国RoHS、台湾RoHS等。
    • 注意:所有使用了当前豁免物质的产品均已在各产品的RoHS认证中公开。
  • REACH及所有相关SVHC规定
  • IEC 62474
  • 钽、锡、钨、金等金属的无冲突采购政策。
  • 加利福尼亚州第65号提案
  • 警告:这些产品可能会使您接触到包括三氧化锑、双酚A及铅在内的、加利福尼亚州已知会引发癌症、出生缺陷或其他生殖危害的化学物质。有关更多信息,请前往: www.P65warnings.ca.gov. 在新窗口中打开

    有关各产品的REACH声明或其他材料合规性问题的查询,
    请由此处提交申请。