Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSTNE_GH5L
频率 8.000MHz
频率公差 ±0.07% max.
工作温度范围 -40℃~85℃
频率温度特性 ±0.11% max.
频率老化 ±0.07% max.
谐振电阻 (R1) 40Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2) 33pF
形状 SMD
清洗 不支持
长x宽 3.2x1.3mm
质量 11.73mg

Murata Icon X 特点

MURATA's frequency adjustment and packaging technology expertise has enabled the development of the chip CERALOCK.

Features
1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
2. Available for a wide frequency range.
3. Extremely small and have a low profile.
4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.
5. Stable supply is ensured due to not using precious metal(Palladium).

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R0 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF

详细说明