1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器NFP0RSN122HL2#

NFP0RSN122HL2#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2022/9/30
<品名(附包装代号)一览>
NFP0RSN122HL2B NFP0RSN122HL2D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备-差分传输,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 0403
长度 0.45mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.3mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.25mm
厚度公差 max.
共模阻抗(at 100MHz) 65Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
共模插入损耗特性 9dB Typ.(240MHz), 19dB Typ.(700MHz), 22dB Typ.(900MHz),24dB Typ.(1.7GHz), 20dB Typ.(2.4GHz)
额定电流 50mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 3.9Ω
直流电阻 3.0Ω±30%
绝缘电阻(min.) 100MΩ
截止频率 4.5GHz (Typ.)
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.2mg
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
  Size: 0.45x0.30x0.25mm
2. Common mode noise suppression effect
    ( The effect become maximum at 1.1GHz and 1.2GHz )
3. Prevents signal damaging in high speed differential lines.
4. Designed to match line impedance.
 
■Application
Common mode noise suppression of high
speed differential signal lines for mipi, USB 2.0, IEEE1394,
LVDS etc.
1. Note PCs
2. Cellular phones
3. Digital Still Cameras, Digital Video Cameras

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 15000

下载本页的PDF

请用于差分传输接口。