1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)
Safety Standard Certified Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General Purpose

DE11XRA100KA4BP01F

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 7.0mm max.
T尺寸 4.0mm max.
引线间距F 10.0±1.0mm
引线直径d 0.6±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 10pF ±10%
额定电压 300Vac(r.m.s.)
温度特性 SL(JIS)
温度特性的温度范围 20℃ to 85℃
工作温度范围 -40℃ to 125℃
温度特性 +350 to -1000ppm/℃

Murata Icon X 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
B 散装袋 250

质量 (标准值)

1个

0.3g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF