1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM011C80E104ME01#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM011C80E104ME01L

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.25±0.013mm
宽度 0.125±0.013mm
厚度 0.125±0.013mm
静电容量 0.10μF ±20%
外部电极间距离g 0.05mm min.
外部电极尺寸e 0.05 to 0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 105℃
额定电压 2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm) 008004 (0201M)
静电容量変化率 ±22.0%
温度特性 (标准规格) X6S(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 105℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
L 180mm压纹带 50000

质量 (标准值)

1个

0.016mg

φ180mm卷装

117g

Murata Icon X 特性数据