1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM033C80G224ME90#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM033C80G224ME90J GRM033C80G224ME90D GRM033C80G224ME90W

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.6±0.03mm
宽度 0.3±0.03mm
厚度 0.3±0.03mm
静电容量 0.22μF ±20%
外部电极间距离g 0.2mm min.
外部电极尺寸e 0.1 to 0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 105℃
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0201 (0603M)
静电容量変化率 ±22.0%
温度特性 (标准规格) X6S(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 105℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 最小订货单位
J 330mm纸带 50000
D 180mm纸带 15000
W 180mm纸带 (W8P1) 30000

质量 (标准值)

1个

0.33mg

φ180mm卷装

118g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF