1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose

GRM188C81E225KE11#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRM188C81E225KE11J GRM188C81E225KE11D

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.6±0.2mm
宽度 0.8±0.2mm
厚度 0.8±0.2mm
静电容量 2.2μF ±10%
外部电极间距离g 0.6mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.55mm
工作温度范围 -55℃ to 105℃
额定电压 25Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)
静电容量変化率 ±22.0%
温度特性 (标准规格) X6S(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 105℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 最小订货单位
J 330mm纸带 10000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

9.1mg

φ180mm卷装

166g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF