1. 电感器(线圈)

LQP02HQ7N5H02#

“#”处为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), achieved inductrial highest class Q value

<品名(附包装代号)一览>
LQP02HQ7N5H02B LQP02HQ7N5H02L LQP02HQ7N5H02E

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 0.4±0.02mm
W尺寸 0.2±0.02mm
T尺寸 0.3±0.02mm
尺寸代码 inch (mm) 01005 (0402)
电感徝 7.5nH±3%
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 300mA
直流电阻(最大) 0.5Ω
Q 以上 13
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 5.6GHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
系列名 LQP02HQ_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 30000
E 180mm纸带 (W8P2) 15000

质量 (标准值)

1个

0.085mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF