1. 蓄电池微型电池

CR2032

The standard lithium coin battery lineup includes 11 models, ranging from small size and thin types to high capacity models.

外观&形状

Murata Icon X 规格

电池类型 硬币型二氧化锰锂电池
额定电压 3.0V
标称容量 220mAh
标准放电电流 0.2mA
工作温度范围 -30℃ to 70℃
直径 20mm
3.2mm
IEC (JIS) CR2032
质量 3.1g

Murata Icon X 特点

• 轻量、高电压、高能源密度
电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。

• 优越的放电稳定性
即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。

• 优越的耐漏液性
通过使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。

• 优越的保存特性
活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。

• UL元件认定合格产品
村田的钮扣型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)

• EU电池指令・RoHS指令:
该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

其他用途

●车载 ・智能钥匙/无钥匙进入 ・门槛条 ●IoT ・追踪设备 ・传感器 ・安全设备 ●医疗 ・体温计 ●其他 ・家电/复印机 ・电子货架标签、POS系统