Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 18.0×18.0×8.0 mm
频率 2.0kHz
声压水平 100dB (typ.)
声压水平 90dB (min.)
声压级测量条件 [12Vo-p,2.0kHz,square wave,10cm]
允许入力电压 18.0Vo-p [with polarity]
工作温度范围 -40℃ to 105℃
保管温度范围 -40℃ to 105℃
形状 SMD
振型 他振型
质量 950mg

Murata Icon X 特点

Taking advantage of extensive acoustic and mechanical design technology and high performance ceramics, Murata has developed High Sound Pressure Level SMD piezoelectric sounder that is suitable for the burglar alarm and notification sound on the equipments inside vehicles.
It helps the thin, high-density design of electronic equipment.

Features
1. High sound pressure level and clear sound
2. Available for a wide temperature range(-40~+105゚C).
3. Reflowable
4. Tape & Reel supply

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-R1 330mm压纹带 250

Murata Icon X 产品数据

下载本页的PDF

详细说明