Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 12.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 11.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 8.0mm
厚度公差 ±0.5mm
额定电流 15A
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 2.0g
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
绝缘电阻(min.) 500MΩ
插入损耗 1MHz to 1GHz:40dB min. (Line impedance=50Ω)

Murata Icon X 特点

BNX012H series is noise suppression filter and ESD
surge protection filter for Automotive.
Suitable for the power supply circuits which is large
current and wide frequency range.

Features
1. Large rated current(15A)
2. High insertion loss characteristic over a wide frequency range
    1MHz to 1GHz: 40dB min
3. Low profile (height: 8.0mm except lead terminal)

Applications
Noise suppression and ESD surge protection for power
lines such as ECU, DC-DC Converters , and Inverter circuits.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 150

下载本页的PDF