1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器1259CM-0001#

1259CM-0001#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
1259CM-0001=P3

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 9070
长度 9.0mm
长度公差 ±0.3mm
宽度 7.0mm
宽度公差 ±0.3mm
厚度 5.0mm
厚度公差 max.
共模阻抗(at 100MHz) 700Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
额定电流 5A
额定电流降低 No
额定电压 100Vdc
耐电压 100Vdc
直流电阻(max) 0.01Ω
直流电阻 0.01Ω max.
绝缘电阻(min.) 100MΩ
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.8345g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) Yes
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Features
1.SMD type high current use common mode choke UCMH0907 series
   for automotive power line.
2.Rated DC Current 5.0A Max.
3.2 line

Application
Common mode noise countermeasure for electronic controller DC power lines.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 750

下载本页的PDF