1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLP11TB800UL2#

DLP11TB800UL2#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2023/3/31
  • 停产日:2023/9/30
<品名(附包装代号)一览>
DLP11TB800UL2B DLP11TB800UL2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 1210
长度 1.25mm
长度公差 ±0.1mm
宽度 1.0mm
宽度公差 ±0.1mm
厚度 0.3mm
厚度公差 ±0.05mm
共模阻抗(at 100MHz) 80Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 1.88Ω
直流电阻 1.5Ω±25%
绝缘电阻(min.) 100MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.002g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Features
1. Small and low profile of 1.25 x 1.0mm x 0.3mm.
   Suitable for high density mounting.
2. High magnetic coupling factor (k>=0.98) enables
   effective noise suppression without damaging to high
   speed differential signal waveform.
3. Designed to match line impedance.
4. Improved differential mode cutoff frequency to meet
   higher speed differential signal lines such as USB3.0
   Super Speed.
   Cutoff frequency (7GHz typ).

Application
Common mode noise suppression for high speed
differential signal lines in compact mobile equipments
such as digital cameras, note pcs and mobile phones

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 5000

下载本页的PDF

相关产品信息