1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW43MH201XK2#

DLW43MH201XK2#

末尾的“#”为包装规格代号。

用于100Base-T1

<品名(附包装代号)一览>
DLW43MH201XK2B DLW43MH201XK2K DLW43MH201XK2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],Automotive Ethernet

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 4532
长度 4.5mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 3.2mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.7mm
厚度公差 ±0.2mm
额定电流 110mA
额定电流降低 No
额定电压 20Vdc
耐电压 50Vdc
直流电阻(max) 4.5Ω
直流电阻 4.5Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 105℃
质量(标准值) 0.16g
电路数目 1
共模电感 200μH-25%/+50% (at 0.1MHz)
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size: L4.5xW3.2xT2.7mm (EIA code: 1812)
   Tolerance: 0.2mm
2. It realized common mode inductance of 200microH
   (at 0.1MHz) though it is small size.
3. Transfer mode conversion characteristics is properly improved.

Applications
Noise countermeasures for the automotive market, in particular for the vehicle LAN BroadR-Reach®

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 2500
L 180mm压纹带 500

下载本页的PDF