1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器PLT10HN401100P0#

PLT10HN401100P0#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
PLT10HN401100P0B

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 12.9mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 6.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 9.1mm
厚度公差 ±0.2mm
共模阻抗(at 10MHz) 400Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 (Typ.)
额定电流 10A
额定电流降低 Yes (Over 85℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 100Vdc
耐电压 250Vdc
直流电阻(max) 4.1mΩ
直流电阻 3.6mΩ±0.5mΩ
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 2.1g
电路数目 1
共模电感 6μH min.
工作温度范围(含自身温度上升) Yes
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Features
1. Meets large current up to 18A max. suitable for power lines.
2. Leaded type.
3. Large common mode impedance up to 400ohm [at 10MHz]
 enables good noise suppression effect.
4. Wide operating temperature range from -55℃ to 125℃.
  [PLT10HN401100P0 / PLT10HN101150P0 / PLT10HN450180P0]

Application
Common mode noise suppression for power supply lines.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100

下载本页的PDF