1. 电感器(线圈)
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

1226AS-H-R47N#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
1226AS-H-R47N=P2

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.0±0.2mm
W尺寸 2.8±0.2mm
T尺寸 1.5mm
尺寸代码 inch (mm) 1211 (3028)
电感徝 0.47μH±30%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 2900mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3900mA
直流电阻(最大) 0.024Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Ferrite Core
直流电阻中间值 0.020Ω+20%/-30%
系列名 DEM2815C

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
=P2 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.0524g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF