1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLA31AG601SN4#

BLA31AG601SN4#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLA31AG601SN4B BLA31AG601SN4D BLA31AG601SN4J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.8mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.018g
电路数目 4
额定电流(at 85℃) 100mA
额定电流(at 125℃) 100mA
直流电阻(max) 0.35Ω
阻抗(at 100MHz) 600Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 3216

Murata Icon X 特点

The miniaturization of electronic equipment requires
high performance EMI filters which enable high density
mounting. BLA31A/B series consists of 4 circuits of
ferrite beads.
BLA31A/B is suitable for EMI suppression in smaller
digital equipment.

Features
1. BLA31A/B has 4 circuits in 3.2x1.6mm body with
    0.8mm pitch.
2. Provides attenuation across a broad frequency range.
    Two types of impedance are available which meet
    general signal line and high speed signal line.
3. Original inner electrode structure enables extra
    low crosstalk.
4. The nickel barrier structure of the external
    electrodes provides excellent solder heat
    resistance. Both flow and reflow soldering methods
    can be employed.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

下载本页的PDF