1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLE32PN300SZ1#

BLE32PN300SZ1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLE32PN300SZ1B BLE32PN300SZ1K BLE32PN300SZ1L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 2.5mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.0mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.08g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 10A
额定电流(at 125℃) 10A
直流电阻(max) 1.6mΩ
阻抗(at 100MHz) 30Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±10Ω
尺寸代码(单位为mm) 3225

Murata Icon X 特点

1.Bead inductor BLE series is designed to
  function nearly as a resistor at noise frequencies,
  which greatly reduces the possibility of resonance and
  leaves signal wave forms undistorted.
2.The nickel barrier structure of the external
  electrodes provides excellent solder heat resistance.
3.BLE32PN series can be used in high current circuits
  due to its low DC resistance. It can match power lines
  to a maximum of 10A DC.





Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
K 330mm压纹带 7000
L 180mm压纹带 1500

下载本页的PDF