1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLF02JD471GNE#

BLF02JD471GNE#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLF02JD471GNEB BLF02JD471GNED

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 0.4mm
长度公差 ±0.02mm
宽度 0.2mm
宽度公差 ±0.02mm
厚度 0.3mm
厚度公差 ±0.02mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.125mg
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 330mA
额定电流(at 125℃) 220mA
直流电阻(max) 0.6Ω
阻抗(at 目标频率) 470Ω±40% (at 700MHz)
尺寸代码(单位为mm) 0402

Murata Icon X 特点

1.Frequency specified filters are designed to reduce noise
   greatly at specified frequency.
   which greatly reduces the possibility of resonance and
   leaves signal wave forms undistorted.
   BLF series is effective in circuits without stable
   ground lines because BLF series does not need a
   connection to ground.
2.The nickel barrier structure of the external
   electrodes provides excellent solder heat resistance.
3.BLF02JD series is designed to have high impedance
   at 700MHz to 1GHz.
   Suitable for immunity noise suppression for GSM band.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 15000

下载本页的PDF