1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLT5BPT680LN1#

BLT5BPT680LN1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLT5BPT680LN1B BLT5BPT680LN1L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 5.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 5.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 5.0mm
厚度公差 max.
工作温度范围 -55℃ to 150℃
质量(标准值) 0.48g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 11A
额定电流(at 125℃) 7A
额定电流(at 150℃) 4.5A
直流电阻(max) 10mΩ
阻抗(at 100MHz) 68Ω
阻抗(at 100MHz)公差 (Typ.)
尺寸代码(单位为mm) 5050

Murata Icon X 特点

1.It can be used under the -55 ℃ to +150 ℃
   usage environment.
2.Meets large current up to 11A max.
   suitable for power lines.
3.Meets to surface mounting.
4.Good bias current characteristics enables
   less drop down of impedance under large current.

Application
General power lines.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 50
L 180mm压纹带 300

下载本页的PDF