Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 12.0mm
长度公差 ±0.5mm
宽度 11.0mm
宽度公差 ±0.5mm
厚度 13.0mm
厚度公差 max.
额定电流 15A
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 3.3g
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
绝缘电阻(min.) 100MΩ
插入损耗 1MHz to 1GHz:40dB min. (Line impedance=50Ω)

Murata Icon X 特点

The block type "EMIFIL" BNX series incorporates
through-type capacitor, monolithic chip capacitors and
bead. The BNX is high performance for use in DC power
circuits.

Features
1. The filter enables obtaining high insertion loss in
    wide frequency ranges from 1MHz to 1GHz.
2. Effective for impulse noise such as electrostatic
    discharge or spike noise.
3. There are no connection routes in the current
    circuits, thus ensuring highly reliable performance.

Applications
1. Displays (PDP/LCD-TV)
2. Digital AV equipment
3. Amusement equipment
4. PC peripheral equipment
5. Industry equipment

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 100

下载本页的PDF