Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 12.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 11.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 8.0mm
厚度公差 ±0.5mm
额定电流 15A
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 2.0g
额定电压 25Vdc
耐电压 62.5Vdc
绝缘电阻(min.) 50MΩ
插入损耗 100kHz to 1GHz:40dB min. (Line impedance=50Ω)

Murata Icon X 特点

Large current, wide band compatible, low profile type ultra-high performance EMI filter ideal for noise suppression in DC power lines.

Features
1. High insertion loss characteristic over a wide
    frequency band range.
    1MHz to 1GHz: 40dB min (BNX012)
    100kHz to 1GHz: 40dB min (BNX016)
2. Large rated current (15A)
3. Low profile (height: 8.0mm except lead terminal)
4. Effective for impulse noise such as electrostatic
    discharge or spike noise.

Applications
1. Displays (PDP/LCD-TV)
2. Digital AV equipment
3. Amusement equipment
4. PC peripheral equipment
5. Industry equipment

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 150

下载本页的PDF