1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器方块型BNX028-01#

BNX028-01#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BNX028-01B BNX028-01K BNX028-01L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 12.1mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 9.1mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 3.5mm
厚度公差 ±0.2mm
额定电流 20A
工作温度范围 -40℃ to 105℃
质量(标准值) 0.8g
额定电压 16Vdc
耐电压 40Vdc
绝缘电阻(min.) 1.1MΩ
插入损耗 30kHz to 1GHz:35dB min. (Line impedance=50Ω)

Murata Icon X 特点

BNX022/023/028/029 is SMD type high performance and
provides excellent noise suppression on DC power lines.

Features
1. Large rated current (20A)
2. Supporting wide frequency range
    From 15kHz to 1GHz:35dB min.(BNX029)
3. Mounting area and volume is reduced.
4. Effective for impulse noise such as electro-
   static discharge or spike noise.

Applications
1. Displays (PDP/LCD-TV)
2. Digital AV equipment
3. Amusement equipment
4. PC peripheral equipment
5. Industry equipment, measurement equipment,
   power supplies

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 1500
L 180mm压纹带 400

下载本页的PDF