1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器CFWLA455KHFA-B0

CFWLA455KHFA-B0

  • 生产开始日期:1990/3/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 6
中心频率 455.0kHz
标称值 Yes
6dB频带宽 fn±3.0kHzmin.
阻带宽范围 9.0kHz
阻带宽范围测量条件 [within 50dB]
阻带衰减量 60dB[within fn±100kHz]
插入损耗 6.0dB[at minimum loss point]
波纹 2.0dB[within fn±2kHz]
输入/输出阻坑 2000Ω
质量 690mg

Murata Icon X 特点

Ceramic filter CFWLA series are low profi le high selectivity ceramic fi lters, which use 6 elements in ladder form. They are best suitable to high-class transceivers, cordless telephones and amateur radios.

Features
1. Low profile, high selectivity
2. Available bandwidths are B to J as standard
3. Easily mountable on any PC board
4. Operating temperature range: -20 to +80 (degrees C), Storage temperature range: -40 to +85 (degrees C)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-B0 散装 150