1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器CFWLB455KJFA-B0

CFWLB455KJFA-B0

  • 生产开始日期:1986/3/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 6
中心频率 455.0kHz
标称值 Yes
6dB频带宽 fn±2.0kHzmin.
阻带宽范围 7.0kHz
阻带宽范围测量条件 [within 50dB]
阻带衰减量 55dB[within fn±100kHz]
插入损耗 7.0dB[at minimum loss point]
波纹 2.0dB[within fn±1.5kHz]
输入/输出阻坑 2000Ω
质量 1386mg

Murata Icon X 特点

CFWLB series ceramic filters are miniature, high-performance ceramic filters composed of piezoelectric elements connected in a ladder form. These filters, only 6.3mm high, are 67% the volume of conventional types. They are well suited for miniaturizing various kinds of communications equipment, pocket pagers, pagers, car radios, cordless telephones and mobile telephones.

Features
1. Miniature and high selectivity
2. A variety of bandwidths are available.
3. Operating temperature range: -20 to +80 (degrees C), Storage temperature range: -40 to +85 (degrees C)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-B0 散装 150