1. 蓄电池微型电池

CR2032W-HO6

The Heat-resistant lithium coin batteries support wider operating temperature -40 to +125 °C and are ideal for devices used in severe temperature environments such as TPMS etc.

外观&形状

Murata Icon X 规格

电池类型 硬币型二氧化锰锂电池
额定电压 3.0V
标称容量 210mAh
推荐连续放电电流值 ≦1mA
工作温度范围 -40℃ to 125℃
直径 20mm
3.2mm
IEC (JIS) CR2032
质量 3.3g

Murata Icon X 特点

• 轻量、高电压、高能源密度
电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。

• 优越的放电稳定性
即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。

• 广泛的工作温度范围
使用特有的有机电解液,使得在低温~高温领域都具有优越的特性。
-40℃ to +85℃(准耐热) -40℃ to +125℃(耐热型)

• 优越的耐漏液性
通过使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。

• 优越的保存特性
活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。

• UL元件认定合格产品
村田的钮扣型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)

• EU电池指令・RoHS指令
该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

其他用途

●车载 ・胎压监测系统(TPMS) ・ETC系统(Electronic Toll Collection System) ●IoT/其他 ・FA设备 ・智能电表 ・追踪系统

下载本页的PDF

相关产品信息

规格书中的数据,不是保证值,仅供参考。