1. 蓄电池微型电池

CR2450R-HO5

The High Drain lithium coin batteries feature excellent high-current discharge performance to support LPWA devices, as well as outdoor infrastructures and environment monitoring sensors.

外观&形状

Murata Icon X 规格

电池类型 硬币型二氧化锰锂电池
额定电压 3.0V
标称容量 500mAh
推荐连续放电电流值 ≦3mA
最大脉冲放电电流(mA) *DOD50%时, 23℃, 脉冲时长3sec, 2V以上 50mA
工作温度范围 -30℃ to 70℃
直径 24.5mm
5mm
IEC (JIS) CR2450
质量 6.3g

Murata Icon X 特点

• 轻量、高电压、高能源密度
电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。

• 优越的放电稳定性
即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。

• 最大脉冲放电电流 约为原有的2倍
“大电流型”与“标准型”相比,即使放电加快也能保持高电流值。使最大脉冲放电电流*1提高到50mA,约为“标准型”的2倍。以前难以使用扣式锂电池的峰值电流较高的“LoRa”等LPWA通信设备,也能使用了*2
*1 能在放电至标称容量的50%的状态下,以2V以上电压脉冲放电(3秒)的最大电流值,23℃环境下
*2 可能会因使用环境、使用条件而异

• 容量利用率放电时间约为原有的3倍*3
与标准型相比,因为可以有效利用电池容量,即使放电加快也能保持高电压。被IoT设备采用时,一次电池交换就可使用较长时间,大大减少了电池更换频率。提高了数据收集的稳定性和系统的可靠性,从而降低了管理成本。
*3 23℃环境下,45mA时放电3秒、33秒停止的脉冲放电条件

• 优越的耐漏液性
通过使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。

• 优越的保存特性
活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。

• UL元件认定合格产品
村田的钮扣型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)

• EU电池指令・RoHS指令:
该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

其他用途

●IoT ・跟踪设备 ・传感器 ・安防设备

下载本页的PDF

相关产品信息

规格书中的数据,不是保证值,仅供参考。