1. 蓄电池微型电池

CR3677X-HE1

The Extended Temperature lithium coin batteries support wider operating temperature -40 to +85 °C and are ideal for automotive devices and outdoor IoT systems. Also CR3677X can be used as an alternative solution to conventional cylindrical batteries.

外观&形状

Murata Icon X 规格

电池类型 硬币型二氧化锰锂电池
额定电压 3.0V
标称容量 2000mAh
推荐连续放电电流值 ≦3mA
最大脉冲放电电流(mA) *DOD50%时, 23℃, 脉冲时长3sec, 2V以上 80mA
工作温度范围 -40℃ to 85℃
直径 36.5mm
7.7mm
质量 20g

Murata Icon X 特点

• 轻量、高电压、高能源密度
电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。

• 优越的放电稳定性
即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。

• 工作温度范围较宽
标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和IC的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。此外,关于保存特性,准耐热型在85℃下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降。

• 钮扣型锂电池容量最大*1
准耐热型中容量最大的“CR3677X”,钮扣型锂电池的容量最大*1,不仅标称容量比CR123A电池和CR2电池大,还有助于电子设备的小型化和薄型化。
*1 2018年10月本公司调查

• 优越的耐漏液性
通过使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。

• 优越的保存特性
活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。

• UL元件认定合格产品
村田的钮扣型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)

• EU电池指令・RoHS指令:
该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

其他用途

●车载 ・胎压监测系统(TPMS) ・智能钥匙/无钥匙进入 ・ETC车载器 ・驾驶计时器 ●IoT/其他 ・智能仪表 ・工厂自动化 ・跟踪设备/传感器

下载本页的PDF

相关产品信息

规格书中的数据,不是保证值,仅供参考。