Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSTLS_G
频率 4.000MHz
频率公差 ±0.50% max.
工作温度范围 -20℃~80℃
频率温度特性 -0.40 to +0.20%
频率老化 ±0.20% max.
谐振电阻 (R1) 30Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2) 47pF
形状 引线
清洗 不支持
长x宽 9.0x6.0mm
质量 126mg

Murata Icon X 特点

MURATA's ceramic resonator, CERALOCK has been widely applied as the most suitable component for clock oscillators in a broad range of microprocessors.
The CSTLS series can be used in the design of oscillation circuits not requiring external load capacitors, enabling both high-density mounting and cost reduction.

Features
1. Oscillation circuits do not require external load capacitors. There is some variation in capacitance values applicable to various IC.
2. Stable over a wide temperature range.
3. Compact, lightweight and exhibit superior shock resistance performance.
4. Enable the design of oscillator circuits requiring no adjustment.
5. Cost-effective and reliable availability.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
A0 折叠盒装 2000

下载本页的PDF

详细说明

免费样品散装(-B0)出货。