1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLM0NSB120HY2#

DLM0NSB120HY2#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLM0NSB120HY2B DLM0NSB120HY2D

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 0806
长度 0.85mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.65mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.45mm
厚度公差 ±0.05mm
共模阻抗(at 100MHz) 12Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±5Ω
额定电流 160mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 1.5Ω
直流电阻 1.2Ω±25%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
截止频率 8.0GHz (Typ.)
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.9mg
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
  Size: 0.85×0.65×0.45mm
  Tolerance: +-0.05mm
2. Suitable common mode impedance of 12 or 28 ohm(at 100MHz)
   for high speed signal lines.
3. Prevents signal damaging in high speed differential lines.
4. Designed to match line impedance.

Murata Icon X 用途

限定用途

用于差分传输接口

其他用途

For general

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000