1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW21SH391XQ2#

DLW21SH391XQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW21SH391XQ2B DLW21SH391XQ2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],PoC [Power over Coax],LVDS

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 2012
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.2mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.2mm
厚度公差 ±0.2mm
共模阻抗(at 100MHz) 390Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
额定电流 300mA
额定电流降低 Yes (Over 105℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 20Vdc
耐电压 50Vdc
直流电阻(max) 0.36Ω
直流电阻 0.30Ω±20%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.011g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size: 2.0x1.2x1.2mm
2. High rated current available (300mA)
3. Available for high density mounting (Narrow pitch)
■Application
Measures against common mode noise in PoC circuit for high-speed
interfaces (SerDes) such as in-vehicle cameras.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 2000

下载本页的PDF