1. 静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器

DLW32MH101XK2#

“#”处为包装规格代号。

用于A2B®

<品名(附包装代号)一览>
DLW32MH101XK2L DLW32MH101XK2B

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 3225
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 2.5mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.5mm
厚度公差 max.
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 3.36Ω
直流电阻 2.8Ω±20%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.072g
电路数目 1
共模电感 100μH-30%/+50% (at 0.1MHz)
工作温度范围(含自身温度上升) No

Murata Icon X 特点

1. Approved as noise suppression components by A2B® I/F.
2. High common mode impedance at high frequency range.
  So it is suitable for noise suppression through wide frequency range.
3. Wide operating temperature range meet automotive application.
    (-40 to +125 degrees C)

Murata Icon X 用途

汽车用途

动力传动/安全

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 1500
B 散装袋 500

下载本页的PDF