外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -10℃ to 70℃
输出类型 Single
电源电压 5.25V
输出电压 0.5Vp-pmin.
输出电压测量条件 at 25℃,Gap=0.2mm
总电阻值范围 0.7kΩ to 1.5kΩ
响应频率范围 0kHz to 100kHz
目标齿轮模块 0.3to1.0
相位差 Single

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 50