1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM1555C1H821JA16#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM1555C1H821JA16J GCM1555C1H821JA16W GCM1555C1H821JA16D

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.0±0.05mm
宽度 0.5±0.05mm
厚度 0.5±0.05mm
静电容量 820pF ±5%
外部电极间距离g 0.3mm min.
外部电极尺寸e 0.15 to 0.35mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 50Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0402 (1005M)
温度特性 0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
J 330mm纸带 50000
W 180mm纸带 (W8P1) 20000
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

1.6mg

φ180mm卷装

118g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF