1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

GCM21A7U2E101JX01#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GCM21A7U2E101JX01J GCM21A7U2E101JX01D

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 2.0±0.2mm
宽度 1.25±0.2mm
厚度 1.0+0/-0.3mm
静电容量 100pF ±5%
外部电极间距离g 0.7mm min.
外部电极尺寸e 0.3mm min.
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 250Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0805 (2012M)
温度特性 -750±120ppm/℃
温度特性 (标准规格) U2J(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
J 330mm纸带 10000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

12mg

φ180mm卷装

86g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF