“#”处为包装规格代号。
Derating1。 Only for mobile devices。 Measure capacitance after heat treatment
1个
0.09mg
φ180mm卷装
198g
发送您的查询
20pcs 免费样品
下载本页的PDF
*1电压·温度降额产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压低于额定电压×150%的产品。 *2普通产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压高于额定电压×150%的产品。
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
这类产品是以搭载在设备中的使用环境为“使用温度在比规定的最高使用温度低20度或者以下且使用电压在额定电压的80%或者以下”条件下,保证产品的有效寿命在5年以上为目的而设计的。 实际环境下的有效寿命可通过下图进行推定。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品有效寿命
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
降容5 产品温度超过150℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。