1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
AEC-Q200 Compliant Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Infotainment

GRT1885C2A7R0DA02#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
GRT1885C2A7R0DA02J GRT1885C2A7R0DA02D

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.6±0.1mm
宽度 0.8±0.1mm
厚度 0.8±0.1mm
静电容量 7.0pF ±0.5pF
外部电极间距离g 0.5mm min.
外部电极尺寸e 0.2 to 0.5mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 100Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)
温度特性 0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格) C0G(EIA)
温度特性的温度范围 25℃ to 125℃
产品搜索助手 给您推荐规格相近的同等尺寸或者小型产品

Murata Icon X 备注事项

Derating1

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
J 330mm纸带 10000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

6.3mg

φ180mm卷装

144g

Murata Icon X 特性数据