Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

入侵检测,安保设备,照明

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
尺寸 TO-5(φ9.2x4.7mm)
输出类型 Analog
电极 (2.0x1.0mm)x2
灵敏度(标准值) 4.6mV
电源电压范围 2V to 15V
视域 theta1=theta2=45deg.
工作温度范围 -40℃ to 70℃
保管温度范围 -40℃ to 85℃

Murata Icon X 特点

高感度・高S/N
高品質

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 100