IRA-S510ST01

    1. 传感器热电型红外传感器热电型红外传感器

Murata Icon X 外观&形状

外观 | IRA-S510ST01
尺寸 | IRA-S510ST01

Murata Icon X 规格

工作温度范围-40℃ to 70℃
形状引线
视域theta1=theta2=44deg.
电极(1.0x1.0mm)x4
灵敏度(标准值)3.3mV
光学滤波器5micro meter Long Pass
电源电压范围2V to 15V
保管温度范围-40℃ to 85℃

Murata Icon X 特点

Lead type

Murata Icon X 用途

其他用途

Not available for Automotive usage.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-

盒装

100