Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

用途 WiFi
标称中心频率(fo) 2450.00MHz
通带宽度 fo±50.00MHz
带内插入损耗 I) 2.20dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II) 2.50dB max. (-40 to +85℃)
衰减(绝对值) I) 24.5dB min. at 880.00 to 960.00MHz
衰减(绝对值) II) 12.5dB min. at 1710.00 to 1990.00MHz
衰减(绝对值) III) 15.5dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
衰减(绝对值) IV) 19.5dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
频带宽的波纹(max.) 1.5dB
带内VSWR(max.) 2.1
特性阻抗(标称) 50Ω
容许功率 500mW
工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 1.60x0.80mm
厚度(max.) 0.7mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。

1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤器。
2.无需调整即可使用。
3.可用回流焊接。
4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。


Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm纸带 4000