请输入产品型号或部分型号。
请务必确认并遵守“操作要求”。
民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备
针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤器。2.无需调整即可使用。3.可用回流焊接。4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。
联系我们
申请样品
报价询问
技术支持
20pcs 免费样品
代理店/WEB贸易公司(库存检索)
下载本页的PDF
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
移动设备专用产品设计为当套件中的产品的使用环境为“使用温度比最高使用温度低20度或以下、使用电压为额定电压的80%或以下”时,产品的预计有效寿命为5年以上(一般产品为10年以上)。 实际使用环境下的预计有效寿命可通过下图确认。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品预计有效寿命
For the rated voltage, please see the FAQ as below.