Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

用途 WiFi
标称中心频率(fo) 5787.50MHz
通带宽度 fo±62.50MHz
带内插入损耗 I) 2.20dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II) 2.50dB max. (-40 to +85℃)
衰减(绝对值) I) 35.0dB min. at 3275.00 to 3400.00MHz
衰减(绝对值) II) 37.0dB min. at 2x(fo±62.5)MHz
衰减(绝对值) III) 25.0dB min. at 3x(fo±62.5)MHz
衰减(绝对值) IV) 10.0dB min. at 6800.00MHz
频带宽的波纹(max.) 1.2dB
带内VSWR(max.) 2.0
特性阻抗(标称) 50Ω
容许功率 1W
工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 2.00x1.25mm
厚度(max.) 1.05mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。

1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤器。
2.无需调整即可使用。
3.可用回流焊接。
4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。


Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 4000