LFB2H2G45BB1A243

    1. 巴伦器LC巴伦器巴伦(差分)带通滤波器

Murata Icon X 外观&形状

外观 | LFB2H2G45BB1A243
尺寸 | LFB2H2G45BB1A243

Murata Icon X 规格

用途WLAN
BT
标称中心频率(fo)2450.00MHz
通带宽度fo±50.00MHz
带内插入损耗 I)3.0dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II)3.3dB max. (-40 to +85℃)
衰减(绝对值) I)48dB min. at 880.00 to 960.00MHz
衰减(绝对值) II)43dB min. at 1710.00 to 1880.00MHz
衰减(绝对值) III)25dB min. at 1990.00 to 2170.00MHz
衰减(绝对值) IV)30dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
差分阻抗100ohm
单端阻抗50Ω
容许功率500mW
工作温度范围-40℃ to 85℃
长x宽2.50x2.00mm
厚度(max.)1.2mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。

1. 超小型、薄型、轻量级的带通滤器。
2.无需调整即可使用。
3.可用回流焊接。
4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。
5.能够对应0.5~6.0GHz带域的所有用途。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 最小订购单位

-

180mm压纹带

3000

Murata Icon X 产品数据