Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

用途 TD-SCDMA
标称中心频率(fo) 2017.50MHz
通带宽度 fo±7.50MHz
带内插入损耗 I) 0.50dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II) 0.60dB max. (-40 to +85℃)
衰减(绝对值) I) 24.0dB min. at 4020.00 to 4050.00MHz
衰减(绝对值) II) 16.0dB min. at 6030.00 to 6075.00MHz
衰减(绝对值) III) 17.0dB min. at 3760.00 to 3840.00MHz
衰减(绝对值) IV) 16.0dB min. at 5640.00 to 5760.00MHz
带内VSWR(max.) 2.0
特性阻抗(标称) 50Ω
容许功率 3W
工作温度范围 -40℃ to 85℃
长x宽 1.00x0.50mm
厚度(max.) 0.4mm

Murata Icon X 特点

运用陶瓷多层技术开发而成的超小型、薄型、轻量级片状滤波器,高频也能够获得稳定的高选择度。



1.低损耗。

2.超小型、薄型、轻量级低通滤波器。

3.适合于功率放大器和IF部分消除高频波。

4.以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装。

5.无需调整即可使用。

6.可用回流焊接

7.中心频率和响应为用户定制做准备,能够在较短时间内对应样品。

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm纸带 10000