1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
LW Reversed Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive

LLC152D70G105ME01#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
LLC152D70G105ME01D LLC152D70G105ME01J

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 0.5±0.2mm
宽度 1.0±0.2mm
厚度 0.2±0.02mm
静电容量 1.0μF ±20%
外部电极间距离g 0.07mm min.
外部电极尺寸e 0.2±0.06mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0204 (0510M)
静电容量変化率 +22.0/-33.0%
温度特性 (标准规格) X7T(EIA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 125℃

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D 180mm纸带 20000
J 330mm纸带 50000

质量 (标准值)

1个

0.9mg

Murata Icon X 特性数据