1. 电感器(线圈)
Multilayer type Inductor for Automotive

LQG15WZ5N1S02#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 1005 (0402) in mm (in inch),Multilayer Type,High Q, Automotive available (Infotainment)

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQG15WZ5N1S02J LQG15WZ5N1S02B LQG15WZ5N1S02D

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.0±0.05mm
W尺寸 0.6±0.05mm
T尺寸 0.5±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 5.1nH±0.3nH
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 800mA
直流电阻(最大) 0.12Ω
Q 以上 23
Q 测定频率 250MHz
自身谐振频率 (以上) 4500MHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
系列名 LQG15WZ_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
J 330mm纸带 40000
B 散装袋 100
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.001g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF