1. 电感器(线圈)
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQH43NN222K03#

“#”处为包装规格代号。

It can be used in 105 ℃ environment.

<品名(附包装代号)一览>
LQH43NN222K03K LQH43NN222K03L

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 4.5±0.3mm
W尺寸 3.2±0.2mm
T尺寸 2.6±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1812 (4532)
电感徝 2200μH±10%
电感值测定频率 1kHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 30mA
直流电阻(最大) 50Ω
磁屏蔽类型 No Shield
Q 以上 40
Q 测定频率 252kHz
自身谐振频率 (以上) 1.3MHz
工作温度范围 -40℃ to 105℃
系列名 LQH43NN_03

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
K 330mm压纹带 2500
L 180mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

0.13g

下载本页的PDF