1. 电感器(线圈)
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQH44NNR74M03#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 4040 (1515) in mm (in inch), General use

<品名(附包装代号)一览>
LQH44NNR74M03K LQH44NNR74M03L

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 4.0±0.2mm
W尺寸 4.0±0.2mm
T尺寸 4.3±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1515 (4040)
电感徝 0.74μH±20%
电感值测定频率 1kHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3.50A
直流电阻(最大) 0.0143Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 No Shield
自身谐振频率 (以上) 150MHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
直流电阻中间值 0.011Ω±30%
系列名 LQH44NN_03

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
K 330mm压纹带 1500
L 180mm压纹带 250

质量 (标准值)

1个

0.26g

下载本页的PDF